コーティング付X20システム
Motor controllers
Motor controllers
コンポーネント/モジュール
型番
説明
X20cMM2436
X20 PWM motor module, coated, 24 to 39 VDC ±25%, 2 PWM motor bridges, 3 A continuous current, 3.5 A peak current, 4 digital inputs 24 VDC, sink, configurable as incremental encoder
B&R製品のご案内
産業用PC
ビジュアリゼーションとオペレーション
コントロールシステム
I/Oシステム
X20 システム
コーティング付X20システム
X67システム
XVシステム
ビジョンシステム
セーフティ・テクノロジー
モーション・コントロール
搬送システム
Robotics
モバイルオートメーション
ネットワークとフィールドバス・モジュール
Industrial IoT
ソフトウェア
プロセス・コントロール・システム
Accessories
国と言語を選ぶ
OK