General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
| KC | Yes |
Mains connection
Operating conditions
Ambient conditions
| Temperature | |
| Storage | -25 to 70°C |
Mechanical properties
| Weight | 3.0 kg |
General information
| Conformity to standard | IEC 61800-5-1 (protection level 1 against overvoltages in the mains supply per VDE 0160) |
型番:
8I0CT010.000-1説明:
Mains choke 3-phase, 10 A, 50/60 Hz for ACOPOSinverter
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| STP File 8I0CTxxx.000-1 | ZIP / 822 KB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8I0CTxxx.000-1 | PDF / 257 KB |