General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
型番:
7DO435.7説明:
2003 digital output module, 8 FET outputs 24 VDC, 2 A, each output can be used as an input optionally, order 3x terminal block 7TB710 separately!
必須アクセサリ
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 7DO435.7 | PDF / 829 KB |