6ACA6.CAAS0-00

General information
B&R ID code 0x36D6
Cable construction
Outer jacket
Material Extruded PVC
Properties Outer diameter 6.80 mm ±0.20 mm
Color Black
Connector
Type Power supply connector type: PRC/3
Connector type: C13
Mechanical properties
Dimensions
Length 2520 mm ±50 mm
Weight 400 g
型番:
6ACA6.CAAS0-00
説明:
Power supply cable - Asia standard - For APC50A
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 50A User's Manual PDF / 14 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo