5PC810.BX05-00

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Slots
PCI slots
Quantity 4
Type 32-bit
Variant PCI half-size
Standard 2.2
Bus speed 33 MHz
PCI to PCI bridge -
PCIe slots
Quantity 1
Variant PCIe half-size
Standard 1.0 a
Bus speed x1 (2.5 GB/s)
型番:
5PC810.BX05-00
説明:
  • 4 PCI slots and 1 PCIe slot
  • PCI and PCIe cards can be inserted
APC810 bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5PC810.BX05-00) EXE / 606 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Automation PC 810 User's Manual PDF / 27 MB
Automation PC 810 with GM45 CPU board User's Manual PDF / 31 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo