General information
| LEDs | No |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Keys
| Function keys | 20 with LED (yellow) |
| Soft keys | No |
| System keys | Numeric keys, cursor block |
| Illuminated ring keys | No |
| Emergency switch-off | No |
| Key switch | No |
| LED luminous intensity | |
| yellow | 60 mcd |
Electrical properties
| Power consumption | Max. 1 W |
| Emergency switch-off circuit loop resistance | Max. 1 Ω |
Operating conditions
| Degree of protection per EN 60529 | All sides: IP65, protected against dust and hose-directed water |
Ambient conditions
Mechanical properties
型番:
5AC800.EXT2-01説明:
- AP800 keypad extension (right)
- 20 function keys
- 20 system keys
- IP65 protection
The keyboard expansion is equipped with 20 function keys and 20 system keys and can be mounted on the right side of the Automation Panel 800.
オプションで付属可
Accessories
| 5AC800.EXTX-00 | Slide-in label template for Automation Panel 800 extension units 5AC800.EXT2-00 and 5AC800.EXT2-01, for 3 devices. |
| Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT2-01) | EXE / 897 KB |
| E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 47 MB |
| M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 3D file DXF/STEP 5AC800.EXT2-01 | ZIP / 726 KB | |
| Dimensions pdf 5AC800.EXT2-01 | PDF / 67 KB |
| ツール / ユーティリティ / 例 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| KCF Editor | ZIP / 25 MB | |
| Key Editor | ZIP / 46 MB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Automation Panel 800 User's Manual | PDF / 10 MB | |
| KCF Editor User's manual | PDF / 320 KB | |
| Key Editor help | ZIP / 8 MB |