General information
| Certifications | |
| CE | |
| UL |
型番:
2AO900.6説明:
2010 analog output module 8 outputs, +/- 10 V, 12 bit 8 outputs, 0 to 20 mA, 12 bit Order terminal block 1 x TB140 separately!
オプションで付属可
Undefined
| 2TB140.9 | 2010 terminal block, 40 pin Screw clamp |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 2AO900.6 | PDF / 91 KB |