DWL@DWL10000240306
| 仕様版 | 言語 | オペレーティングシステム | 日付 | サイズ | タイプ | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 | * | 2013/06/20 | 394 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC800.CCAX-00.exe | |
| 説明 |
V3.0 HW Upgrade (5PC800.CCAX-00) Revision information 5PC800.CCAX-00 Version 1.0.0.0: ID: 336040 Support of ARwin for 5PC800.CCAX-00 in Panel PC 800 Note: To configure the CPU board 5PC800.CCAX-00 with the Panel PC 800 in Automation Studio 4.0.x, it is necassery to install hardware upgrades >= V2.0.1.0 of the Panel PC 800 system units (5PC820.1505 & 5PC820.1906-00-00). Channel description changed: Yes Configuration description changed: Yes Firmware changed: No |
|||||