X67DD0000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - Max. 60°C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Numero materiale:
X67DD0000
Descrizione:
X67 digital dummy module, sample without function
Certificati Versione (data) Download
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo