VSC122004.000P-000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Numero materiale:
VSC122004.000P-000
Descrizione:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 2 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2 x POWERLINK - Sensor 3.5 MP 43 fps - External lens
Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V4.7 HW Upgrade (VSC122004.000P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSC122004.000P-000) EXE / 15 MB
Certificati Versione (data) Download
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB
Documentazione Versione (data) Download
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
3D file STEP camera C-Mount STP / 13 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo