Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Mechanical properties
Dimensions
Height 120 mm
Diameter 40 mm
Weight 0.2 kg
Numero materiale:
8F1TCA.GAS00000I-1
Descrizione:
ACOPOStrak assembly support, adjustable
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet 8F1TCA.GAS00000I-1 V1.4 PDF / 93 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo