Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 85 mm
Height 238.5 mm
Depth 152.6 mm
Weight 1 kg
Numero materiale:
8F1TCA.DSAT0000I-1
Descrizione:
ACOPOStrak adjustment tool for precisely positioning segments horizontally in guide elements
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet 8F1TCA.DSAT0000I-1 V1.5 PDF / 159 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo