Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 50 mm
Height 155 mm
Depth 55 mm
Weight 1 kg
Numero materiale:
8F1GCA.RER00A00I-1
Descrizione:
ACOPOStrak CA guide extensions, right
Documentazione Versione (data) Download
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GCA.RER00A00I-1 PDF / 103 KB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
ACOPOStrak guide extension C, right STP / 244 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo