Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 633.8 mm
Height 155 mm
Depth 641.6 mm
Weight 56 kg
Numero materiale:
8F1GC.AD66.AA000-1
Descrizione:
ACOPOStrak guide element CA, 180°
Documentazione Versione (data) Download
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GC.AD66.AA000-1 PDF / 668 KB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
ACOPOStrak guide element C, 180° STEP file STP / 15 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo