Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 110 mm
Height 275 mm
Depth 110 mm
Weight 2 kg
Numero materiale:
8F1GCA.AS027B00I-1
Descrizione:
ACOPOStrak accessory stand CB, 275 mm
Documentazione Versione (data) Download
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 MB
Datasheet 8F1GCA.AS027A00I-1 PDF / 129 KB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
ACOPOStrak accessory stand C STP / 230 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo