Le schede CompactFlash sono supporti di memorizzazione facilmente sostituibili. Grazie alla loro robustezza nei confronti delle influenze ambientali (temperatura, urti, vibrazioni, ecc.), le schede CompactFlash sono ideali per l'utilizzo come supporto di memorizzazione in ambienti industriali.

Le schede CompactFlash utilizzate nell'automazione industriale devono essere estremamente affidabili. A tal fine, i seguenti punti sono molto importanti:

  • La tecnologia Flash utilizzata
  • Un algoritmo efficiente per ottimizzare la vita utile
  • Buoni meccanismi di rilevamento e correzione degli errori nella memoria flash

Le schede CompactFlash sono attualmente disponibili con blocchi flash MLC (multi-level cell) e SLC (single-level cell).
La memoria flash SLC ha una durata garantita 10 volte superiore a quella della memoria flash MLC, il che significa che per le applicazioni industriali si utilizzano esclusivamente schede CompactFlash con blocchi flash SLC.

Numero materiale Descrizione
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MB extended temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MB extended temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MB extended temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MB extended temp.
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended temp.
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GB B&R (SLC)

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo