8I0DC027.300-1

General information
Certifications
CE Yes
KC Yes
Numero materiale:
8I0DC027.300-1
Descrizione:
DC bus choke 27 A, for ACOPOSinverter P84 3x 200 to 240 V, 3 kW and 3x 380 to 480 V, 11 kW.
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
DXF File 8I0DCxxx.300-1 ZIP / 3 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo