7EX290.50-1

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Numero materiale:
7EX290.50-1
Descrizione:
2003 X2X Link bus controller, 24 VDC, 3.2 W power supply, 1 X2X Link interface, electrically isolated, order 1x terminal block TB712 separately!
Accessori obbligatori
Terminal blocks
7TB712.9 Accessory terminal block, 12-pin, screw clamp terminal block 1.5 mm²
7TB712.91 Accessory terminal block, 12-pin, cage clamp terminal block 1.5 mm²
Aggiornamenti HW di Automation Studio Versione (data) Download
V2.6 HW Upgrade (7EX290.50-1) EXE / 422 KB
V3.0 HW Upgrade (7EX290.50-1) EXE / 422 KB
V4.0 HW Upgrade (7EX290.50-1) EXE / 311 KB
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet 7EX290.50-1 PDF / 189 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo