Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Materialnummer:
7EX290.50-1Beschreibung:
2003 X2X Link Bus Controller, 24 VDC, 3,2 W Versorgung, 1 X2X Link Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (7EX290.50-1) | EXE / 422 KB | |
V3.0 HW Upgrade (7EX290.50-1) | EXE / 422 KB | |
V4.0 HW Upgrade (7EX290.50-1) | EXE / 311 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 7EX290.50-1 | PDF / 189 KB |