7AO352.70

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Numero materiale:
7AO352.70
Descrizione:
2003 analog output module 2 outputs, ±10 V or 0 to 20 mA, 12-bit, screw-in module, order 1x terminal block TB712 separately!
Accessori obbligatori
Terminal blocks
7TB712.9 Accessory terminal block, 12-pin, screw clamp terminal block 1.5 mm²
7TB712.91 Accessory terminal block, 12-pin, cage clamp terminal block 1.5 mm²
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet 7AO352.70 PDF / 272 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo