5LS050.66-1

General information
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Numero materiale:
5LS050.66-1
Descrizione:
Logic scanner Profibus DP master, galvanically isolated RS485 interface max. 12 MBd, max. 3.5 kB input data and max. 3.5 kB output data, RS232 configuration interface
Documentazione Versione (data) Download
5LS050.X Logic Scanner PDF / 278 KB
E-CAD (Electro o EPLAN Template) Versione (data) Download
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo