5AC700.HS01-01

General information
Suitable for CPU boards 5PC600.E855-00
5PC600.E855-02
5PC600.E855-04
5PC600.E855-05
5PC600.X855-00
5PC600.X855-02
5PC600.X855-04
5PC600.X855-05
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Mechanical properties
Material Black aluminum front
Dimensions
Width 250 mm
Height 208 mm
Depth 12.8 mm
Weight 1450 g
Numero materiale:
5AC700.HS01-01
Descrizione:
Panel PC heat sink for CPU boards with Celeron M 600 MHz, Celeron M 1000 MHz, Pentium M 1100 MHz, Pentium M 1400 MHz.
Documentazione Versione (data) Download
Panel PC 700 User Manual PDF / 13 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo