Protection contre l'humidité et les environnements corrosifs

Les modules et automates X20 s'adaptent à toutes les conditions environnementales

Avec la série X20c, B&R établit de nouveaux standards d'insensibilité aux agents environnementaux. Les variantes "coated" des automates et modules d'E/S X20 sont protégées de la condensation et des gaz corrosifs grâce à une couche de vernis spéciale sur leur carte électronique. Ces modules se prêtent donc bien à une utilisation dans des conditions atmosphériques difficiles.

Le vernis des modules électroniques protège les composants et circuits électroniques des effets de la condensation et des gaz corrosifs. Pour vérifier l'efficacité de ces protections, B&R réalise les tests préconisés dans BMW GS 95011-4 (condensation) et EN 60068-2-60, test method 4 (gaz corrosifs), tant dans son propre laboratoire agréé EN ISO/IEC 17025:2007 que dans des établissements externes certifiés. De plus, B&R va même au-delà de ce que préconisent les normes en soumettant ses modules à des tests supplémentaires et encore plus contraignants.

En mer et à des températures glaciales

En terme de fonctionnalités, les modules X20 Coated sont entièrement compatibles avec les autres modules de la gamme X20. Le champ d'applications du sytème X20 s'étend ainsi pour la troisième fois, après l'extension de la plage de température de fonctionnement (-25°C, +60°C) et la certification GL (Germanischer Lloyd) pour les applications maritimes.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo