Защита от влажной и коррозионной среды

Контроллеры и модули серии X20 работают в любых окружающих условиях

Устройства серии X20c от B&R устанавливают новые стандарты защищенности от вредных условий окружающей среды. Компактные контроллеры и модули ввода/вывода предлагаются в исполнении со специальным покрытием, защищающим их от влаги и коррозионных газов. Таким образом, эти модули становятся пригодны к эксплуатации в коррозионной среде.

Покрытие электронных модулей защищает компоненты и печатную плату от воздействия конденсата и коррозионных газов. Эффективность защиты от конденсации проверена испытаниями в соответствии со стандартом BMW GS 95011-4, а от коррозионных газов – четырехэтапным испытанием коррозионными газами согласно стандарту EN 60068-2-6, метод испытаний 4. Испытания были выполнены полностью аккредитованной внутренней лабораторией и подтверждены внешними сертифицированными испытательными станциями. Компания B&R предъявляет к модулям более жесткие требования, чем стандарты, и поэтому подвергает оборудование более строгим испытаниям.

Работа в море и при низких температурах

Модули X20 со специальным покрытием печатных плат полностью совместимы по функциональности с аналогичными модулями обычного исполнения. Их появление свидетельствует о том, что компания B&R в третий раз расширила диапазон применения системы X20. Диапазон рабочих температур всей серии X20 был недавно расширен до -25°C ... +60°C. Система X20 также была сертифицирована для морского применения Германским Ллойдом (GL), предъявляющим особо строгие требования.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo