Des machines intelligentes et connectées pour les transformateurs d'emballage

La demande volatile des consommateurs et la créativité des marketeurs accroissent la diversité des emballages et réduisent le cycle de vie des produits. Pour s'adapter à cette tendance tout en restant efficaces, les transformateurs d'emballages cherchent à se doter de machines qui réduisent les opérations manuelles, améliorent l'assistance aux opérateurs et fournissent des indicateurs de performance. Le fabricant de machines d'impression et de façonnage d'emballages DCM-ATN (Nanterre – 92) répond à ces besoins en développant des machines fortement automatisées et en s’appuyant sur les technologies de B&R.

Qu'il s'agisse de papier ou de film plastique, la transformation de la matière première des emballages en une structure et un design formant l'emballage final fait appel à de nombreux procédés : débobinage, découpe, impression, enduction, refente, rembobinage... DCM-ATN couvre l'ensemble des besoins des transformateurs d'emballages en leur proposant une large gamme de machines d'impression et de façonnage. Ces machines se répartissent en deux catégories principales : les machines de la marque DCM, spécialisées dans la transformation de matériaux souples et destinées principalement à l'agroalimentaire, et les machines de la marque ATN, spécialisées dans la transformation d'emballages carton et destinées majoritairement aux produits dérivés du tabac.

Réduire les opérations manuelles et les risques de gâche

Les deux procédés d'impression qu'utilise DCM-ATN, à savoir l'héliographie et la flexographie, répondent parfaitement aux besoins des transformateurs d'emballages car ils permettent des tirages à grande vitesse et des impressions couleur de grande qualité. Néanmoins, la gâche et le temps de calage inhérents à ces procédés génèrent des coûts. DCM-ATN a su tirer profit des solutions intégrées de B&R et des fonctions technologiques embarquées des servovariateurs ACOPOSmulti pour fiabiliser et accélérer les opérations de calage dans ses presses.

Dans sa nouvelle bobineuse refendeuse haut de gamme SuperTigre, le constructeur a introduit plusieurs fonctionnalités entièrement automatisées comme, par exemple, le chargement et le positionnement automatiques des mandrins ou encore le réglage automatique des coupes circulaires pour la refente des bobineaux. « Les solutions intégrées de B&R avec un seul et unique outil logiciel pour la configuration, la programmation et le diagnostic nous permettent d'aller plus loin dans la réduction des opérations manuelles et l'assistance aux opérateurs. Nous réduisons ainsi les risques d’erreurs et de gâche et améliorons la qualité de la production, » explique M. Lorchel.

Les axes de la nouvelle bobineuse-refendeuse de DCM-ATN sont pilotés par des servovariateurs ACOPOSmulti.

Interface homme-machine basée sur les standards du web

Pour la SuperTigre, DCM a développé une visualisation web en s'appuyant sur la solution mapp View de B&R. « Ce développement nous a permis de réaliser une interface homme-machine particulièrement esthétique et intuitive, » se félicite Alexandre Métay, Responsable du Bureau d'Etudes Automatisme. Le terminal opérateur équipant la machine est un Power Panel T50 avec interface multi-touch. La programmation avec mapp View ne nécessite aucune connaissance en programmation web et repose uniquement sur des widgets qu’il suffit de positionner et paramétrer. « Ceci a grandement simplifié le travail de programmation pour nos automaticiens, » ajoute A. Métay.

Grâce à mapp View de B&R, DCM-ATN a réalisé une interface homme-machine entièrement basée sur les standards du web.

ConnectiVision : une solution IoT Industriel pour toutes les machines

Les transformateurs d'emballages ont également besoin d'exploiter les données de production pour mieux évaluer la performance de leurs machines et de leurs équipes. Pour répondre à ces attentes, DCM-ATN a développé ConnectiVision, une solution logicielle basée sur un PC industriel Edge Controller de B&R. Toutes les machines du groupe peuvent en être équipées. La solution se compose de différents modules, dont un pour la supervision de l'activité des machines, un pour la génération de rapports et un pour le suivi à distance des performances machine depuis une tablette, un smartphone ou un PC.

Basée sur le package Edge Controller de B&R et développée par DCM-ATN, la solution ConnectiVision permet de suivre l'activité et les performances des machines.

Toujours proche des clients, partout dans le monde

À l'instar de B&R, DCM-ATN fait de l'accompagnement de ses clients une priorité. « La responsabilité de la maintenance incombe désormais aux fournisseurs. Le service client est donc un élément de différenciation important sur nos marchés, » explique M. Lorchel. Le constructeur propose ainsi à ses clients des contrats de services incluant le support technique et la maintenance. Ses équipes techniques réparties sur les continents européen, américain et asiatique et la présence internationale de B&R lui permettent de déployer ses services dans le monde entier. « La qualité du service fourni par les équipes de B&R dans le monde et le réseau international d'agences de B&R sont de réels atouts pour notre activité tournée vers l'exportation, » ajoute M. Lorchel. Le constructeur réalise 85% de son chiffre d’affaire à l'export et compte douze nationalités dans ses équipes. Une culture internationale qui n’est pas sans rappeler celle de B&R.



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo