General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
Référence produit:
VSS112331.06CP-000
Description:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 16 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x blue - Narrow beam LED optics - Plastic with high AR coating and polarizing filter
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.7 HW Upgrade (VSS112331.06CP-000) EXE / 14 Mo
V6.0 HW Upgrade (VSS112331.06CP-000) EXE / 14 Mo
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Smart Camera User's Manual PDF / 12 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo