Description
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application

Prérequis
Référence
SEM415.3
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Heilbronn
Ferdinand-Braun-Str.
74074 Heilbronn
Allemagne
Organisateur
B&R Heilbronn
Ferdinand-Braun-Straße
74074 Heilbronn
Allemagne
Téléphone:
+49 / 7131 5971 - 0
Informations supplémentaires
De: 01/07/2026
Du: 09:00
Au: 03/07/2026
Fin: 16:00
Statut réservation:
Durée:
3 Jours
Langue: Allemand