Calibration plate
Tolerance
Evenness 0.5 mm per 200 mm
Characteristic distance 0.3 mm +0.2 mm/m
Print resolution 1200 dpi
Lighting (recommended) 400 to 800 nm, incident light
Structuring process Precision UV printing
Linear thermal expansion coefficient Approx. 24 μm / (°C · m)
Submersible 24 h with high salinity
Ambient conditions
Temperature
Operation -50 to 80°C
Storage -50 to 80°C
Transport -50 to 80°C
Mechanical properties
Material Alu/LDPE
Dimensions
Width 150 mm
Length 200 mm
Weight 6.6 kg/m²
Référence produit:
VCPS0200A.A-000
Description:
Vision calibration plate, Size 200 x 150 mm, material: Aluminum/LDPE, MVTec calibration pattern, Rows 22 - Columns 26 - Search pattern 5, ratio 4:3
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
Calibration plate CPD ZIP / 5 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo