Kalibrierplatte
| Toleranz | |
| Ebenheit | 0,5 mm pro 200 mm |
| Merkmalsabstand | 0,3 mm +0,2 mm/m |
| Druckauflösung | 1200 dpi |
| Beleuchtung (empfohlen) | 400 bis 800 nm, Auflichtbeleuchtung |
| Strukturierungsprozess | Präzisions‑UV‑Druck |
| Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient | ca. 24 μm / (°C · m) |
| Tauchfähig | 24 h bei hoher Salinität |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -50 bis 80°C |
| Lagerung | -50 bis 80°C |
| Transport | -50 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
| Material | Alu/LDPE |
| Abmessungen | |
| Breite | 150 mm |
| Länge | 200 mm |
| Gewicht | 6.6 kg/m² |
Materialnummer:
VCPS0200A.A-000Beschreibung:
Vision Kalibrierplatte, Größe 200 x 150 mm, Material: Alu/LDPE, MVTec Kalibrationsmuster, Reihen 22 - Spalten 26 - Suchmuster 5, Verhältnis 4:3
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Kalibrierplatte CPD | ZIP / 5 KB |