General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Référence produit:
VSC122F26.M51P-000
Description:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 4 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 3.5 MP - Color - Lens 12 mm macro, F4 with adjustable focus - LED 16x white - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.7 HW Upgrade (VSC122F26.M51P-000) EXE / 16 Mo
V6.0 HW Upgrade (VSC122F26.M51P-000) EXE / 16 Mo
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Smart Camera User's Manual PDF / 13 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo