Servotecnología avanzada en los lugares más pequeños

Servomotores compactos que permiten posicionamientos precisos

B&R está ampliando su catálogo de servomotores con la incorporación de la serie de motores compactos 8WS. Esto permite la implementación de aplicaciones servo que requieren una sincronización y un posicionamiento altamente precisos en un espacio limitado. Las posibles aplicaciones incluyen sistemas de encolado y dosificación; pinzas, equipos de medición y testeo, sistemas de llenado y ejes de robots.

Protección de hasta IP69K

Estos motores brushless están disponibles en 4 diámetros diferentes que van desde 17 a 40 milímetros. La robusta serie de motores compactos 8WS están especialmente diseñados para entornos industriales y están disponibles en todos los tamaños con protección IP54 o IP66/67. La variante de 40 milímetros está disponible en un diseño higiénico con protección IP69K para su uso en la producción de comidas y bebidas.

Completa funcionalidad

Estos motores están diseñados para 60 VCC y cubren un rango que va de 7 a 205 vatios de corriente continua.  El encoder absoluto integrado tiene una resolución de 4096 posiciones por revolución.  El cable híbrido del motor con doble recubrimiento -disponible en dos longitudes- se conecta directamente al motor y se puede usar en cadenas de arrastre.

Montaje directo en el reductor

Todos los motores de la serie 8WS se pueden enviar con un reductor planetario montado de 1 a 3 fases. La carcasa sin juntas permite un diseño compacto de la unidad motor-reductor y abre posibles aplicaciones adicionales.



Seleccione país e idioma

B&R Logo