Por favor elija país e idioma:

B&R amplía la exitosa familia Power Panel HMI

Diseños de terminal y sistema de control con pantalla táctil

B&R tiene el orgullo de añadir dos nuevas series a su exitosa familia Power Panel HMI: los terminales Power Panel T-Series y los sistemas de control Power Panel C-Series, ambos con pantalla táctil. Equipado con un navegador integrado, el terminal Power Panel T30 está totalmente adaptado para la web e incluso se puede utilizar como cliente VNC. La serie de terminales se presenta en cuatro tamaños de pantalla TFT, de 4,3" a 10,1", y viene equipada con dos interfaces Ethernet, dos puertos USB y una amplia gama de opciones de configuración.

HMI de alto rendimiento con numerosas opciones de conexión

El sistema de control Power Panel C70 viene equipado con una CPU Intel® AtomTM de 333 MHz, 256 MB DDRAM, 16 kB FRAM y 2 GB de memoria interna EEPROM flash integrados. Además, incorpora una pantalla táctil y está disponible en tres tamaños de pantalla, de 5,7" a 10,1". Además de lograr tiempos de ciclo de tan sólo 1 ms, el Power Panel C70 también cuenta con POWERLINK y Ethernet estándar, 2x USB 2.0 y la tecnología X2X Link, además de conexiones RS232, RS485 y CAN opcionales, para ofrecer una amplia gama de posibilidades para los dispositivos periféricos.

Estas dos series de dispositivos disponen de un diseño extremadamente compacto, una profundidad de instalación mínima y una disposición de salida de cables inteligente, por lo que son fáciles de montar y ahorran espacio. Y puesto que no disponen de discos duros, ventiladores ni baterías, no requieren ningún tipo de mantenimiento. El panel frontal ofrece protección IP65, por lo que estos sistemas resultan totalmente adecuados para aplicaciones higiénicas.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo