General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Número de material:
7CP474.60-1Descripción:
2003 CPU 100 kB SRAM, 512 kB FlashPROM 24 VDC, 12.6 W power supply 1 RS232 interface 1 CAN interface CAN: Electrically isolated, network-capable 4 slots for screw-in modules max. 208 digital / 80 analog I/Os
Accesorios opcionales
| Actualizaciones de hardware de Automation Studio | Versión (fecha) | Descargar |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (7CP474.60-1) | EXE / 731 KB |
| Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
|---|---|---|
| Datasheet 7CP474.60-1 | PDF / 1 MB |