5AC901.FF05-01

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Housing
Front cover Dyed dark gray plastic (similar to Pantone 432C)
Material Plastic
Dimensions
Width 202 mm
Height 264 mm
Depth 14 mm
Weight Approx. 197 g
Número de material:
5AC901.FF05-01
Descripción:
Front cover for 5-slot APC910 - Dark gray
Información adicional:

B&R Panel Designer

Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-01) EXE / 577 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 MB
E-CAD (plantillas Electro o EPLAN) Versión (fecha) Descargar
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo