Die Zukunft der mobilen Automatisierung

B&R präsentiert modulares Steuerungs- und I/O-System X90

B&R schafft mit dem modularen Steuerungs- und I/O-System X90 neue Möglichkeiten in der mobilen Automatisierung. Mit X90 lassen sich flexible Automatisierungskonzepte auf Basis eines standardisierten Gesamtsystems umsetzen.

Herzstück des X90-Systems ist eine Steuerung mit leistungsstarkem ARM-Prozessor und 48 Multifunktions-I/Os. Zur Grundausstattung gehören Anschlüsse für CAN, Ethernet und das Echtzeit-Bussystem POWERLINK.

Maximal flexibel

Zudem bietet das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Platz für bis zu 4 Erweiterungsplatinen. Dadurch lassen sich weitere I/Os, Schnittstellen und sogar eine vollwertige Sicherheitssteuerung mit sicheren I/Os ergänzen. Interfaces für USB, WLAN, Bluetooth und GPS über Erweiterungsplatinen sind geplant.

Maximal geschützt

Alle Produkte des X90-Systems sind für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt. Sie haben einen Arbeitsbereich von -40°C bis 85°C, halten starke Vibrationen oder Schock aus und sind gegenüber Salz, UV-Licht und Öl resistent.

Maximal integriert

X90 bietet alle Vorteile der Automatisierungstechnologie von B&R. Dazu gehört zum Beispiel modulare und hardwareunabhängige Software-Entwicklung mit modularen Software-Bausteinen. Dadurch wird die Software-Entwicklungszeit stark verkürzt und die Wiederverwendbarkeit von Software sichergestellt. Zudem sind Sicherheitstechnik und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten vollständig in das B&R-System integriert und stehen damit Nutzern von X90 uneingeschränkt zur Verfügung.



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo