Allgemeines
Zulassungen
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
Materialnummer:
1TGSIMTS.CRP.00-01
Beschreibung:
Die Unternehmenslizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio Target for Simulink über alle Unternehmensstandorte hinweg durch alle Anwender des Unternehmens, einschließlich aller verbundenen Unternehmen für den Zeitraum eines Jahres. Mit der Unternehmenslizenz ist es erlaubt, Automation Studio Target for Simulink auf einem B&R Automation PC, der mit der Maschine ausgeliefert wird, zu lizensieren, wenn gewährleistet wird, dass nur Servicepersonal des Maschinen- und Anlagenbauers Zugriff auf das Automation Studio Target for Simulink hat. Das Automation Studio Target for Simulink ermöglicht die automatische Codegenerierung aus MATLAB/Simulink für Automation Studio. Unterstützung von C, C++ für Tasks und Funktionsbausteine. Weiters werden der Simulink External Mode, Simulink C-S-Functions, Model Referencing, sowie SimScape unterstützt. Die Lizenzierung erfolgt durch eine Freischaltung über das Internet. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird.
Weiterführende Informationen:

Der Life Cycle Status wird nach dem Login bei jedem Produkt angezeigt.

Der Life Cycle Status einer Lizenz ist grundsätzlich Active.

Der Life Cycle Status für das Softwareprodukt bzw. die Softwareversion unterscheidet sich vom Life-Cycle-Status der Lizenz.

Siehe: Produkt Life Cycle

Optionales Zubehör
Automation Studio Target for Simulink Versionen
1SWASTSI610 AS Target for Simulink 6.10
1SWASTSI7 AS Target for Simulink 7
Undefined
1SWASTSI33 AS Target for Simulink 3.3
1SWASTSI450 AS Target for Simulink 4.5.0
1SWASTSI560 AS Target for Simulink 5.6.0
1SWASTSI621 AS Target for Simulink 6.2.1
1SWASTSI622 AS Target for Simulink 6.2.2
1SWASTSI630 AS Target for Simulink 6.3.0
1SWASTSI631 AS Target for Simulink 6.3.1
1SWASTSI640 AS Target for Simulink 6.4.0
1SWASTSI641 AS Target for Simulink 6.4.1
1SWASTSI642 AS Target for Simulink 6.4.2
1SWASTSI651 AS Target for Simulink 6.5.1
1SWASTSI660 AS Target for Simulink 6.6.0
1SWASTSI661 AS Target for Simulink 6.6.1
1SWASTSI670 AS Target for Simulink 6.7.0
1SWASTSI671 AS Target for Simulink 6.7.1
1SWASTSI680 AS Target for Simulink 6.8.0
1SWASTSI690 AS Target for Simulink 6.9.0
1SWASTSI691 AS Target for Simulink 6.9.1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo