Allgemeines
| Zulassungen | |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
Materialnummer:
1TG10X0.1Beschreibung:
Controller Redundanz TG Lizenz - Umschaltzeiten von wenigen Millisekunden - Mikrosekunden-synchron - Nahtlos integriert durch X20-Redundanzlink-Interface - Keine spezielle Controller-Hardware sondern Standard X20-Controller - One-Click Konfiguration - Stoßfreier Software-Download - Rückwirkungsfreier Komponententausch während des laufenden Betriebes Die B&R Controller Redundanz sorgt für höchste Verfügbarkeit in der Maschinen- Prozess- Anlagen- und Infrastrukturautomatisierung. Ein redundanter Controller, ist zweifach (Primary/Secondary) mit identer Hardware ausgeführt. Bei Ausfall eines Controllers wird automatisch und stoßfrei auf den anderen Controller umgeschaltet (Redundanzumschaltung). Achtung: Für ein Redundanzsystem werden zwei Lizenzen benötigt (zwei Controller)!
Weiterführende Informationen:
Der Life Cycle Status wird nach dem Login bei jedem Produkt angezeigt.
Der Life Cycle Status einer Lizenz ist grundsätzlich Active.
Der Life Cycle Status für das Softwareprodukt bzw. die Softwareversion unterscheidet sich vom Life-Cycle-Status der Lizenz.
Siehe: Produkt Life Cycle
Optionales Zubehör
Automation Runtime Versionen
| 1SWAREMB407 | AR Embedded 4.7 |
| 1SWAREMB408 | AR Embedded 4.8 |
| 1SWAREMB490 | AR Embedded 4.90 |
| 1SWAREMB491 | AR Embedded 4.91 |
| 1SWAREMB492 | AR Embedded 4.92 |
| 1SWAREMB493 | AR Embedded 4.93 |
| 1SWAREMB6 | AR Embedded 6 |
Undefined
| 1SWAREMB400 | AR Embedded 4.0 |
| 1SWAREMB401 | AR Embedded 4.1 |
| 1SWAREMB402 | AR Embedded 4.2 |
| 1SWAREMB403 | AR Embedded 4.3 |
| 1SWAREMB404 | AR Embedded 4.4 |
| 1SWAREMB405 | AR Embedded 4.5 |
| 1SWAREMB406 | AR Embedded 4.6 |