Allgemeines
Zulassungen
CE in Vorbereitung
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Materialnummer:
1SWAREMB6
Beschreibung:
AR Embedded 6
Optionales Zubehör
Automation Runtime Lizenzen
1TG4700.00 B&R Hypervisor
1TG4601.06-T Automation Runtime Embedded Terminal TG Lizenz
1TG4601.06-5 Automation Runtime Embedded TG Lizenz
1TG10X0.1 Controller Redundanz TG Lizenz - Umschaltzeiten von wenigen Millisekunden - Mikrosekunden-synchron - Nahtlos integriert durch X20-Redundanzlink-Interface - Keine spezielle Controller-Hardware sondern Standard X20-Controller - One-Click Konfiguration - Stoßfreier Software-Download - Rückwirkungsfreier Komponententausch während des laufenden Betriebes Die B&R Controller Redundanz sorgt für höchste Verfügbarkeit in der Maschinen- Prozess- Anlagen- und Infrastrukturautomatisierung. Ein redundanter Controller, ist zweifach (Primary/Secondary) mit identer Hardware ausgeführt. Bei Ausfall eines Controllers wird automatisch und stoßfrei auf den anderen Controller umgeschaltet (Redundanzumschaltung). Achtung: Für ein Redundanzsystem werden zwei Lizenzen benötigt (zwei Controller)!
1TC4700.00 Lizenz für B&R Hypervisor (TC). Pro Zielsystem wird eine Lizenz benötigt. Diese Lizenz wird ab Version 4.9 unterstützt.
1TC4601.06-5 Lizenz für Automation Runtime Embedded (TC). Pro Zielsystem wird eine Lizenz benötigt. Diese Lizenz wird ab Version 4.9 unterstützt.
1TC10X0.1 Lizenz für CPU-Redundanz (TC). Pro redundanter CPU wird eine Lizenz benötigt. Diese Lizenz wird ab Version 4.9 unterstützt. Diese Lizenz wird ab Version 4.9 unterstützt.
Automation Runtime Version (Datum) Download
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_APC9xxS) EXE / 146 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_AR000) EXE / 10 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_PPC3x) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_PPC5x) EXE / 19 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_PPC8x) EXE / 70 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_X20CP04xx) EXE / 19 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_X20CPx68x) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_X20EMx6xx) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_X90CP) EXE / 19 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_XEPIMC200) EXE / 19 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_xPC22xx) EXE / 143 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_xPC31xx) EXE / 142 MB
V6.0 AR Upgrade (6.0.2_xPC41xx) EXE / 142 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_APC9xxS) EXE / 149 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_AR000) EXE / 11 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_PPC3x) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_PPC5x) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_PPC8x) EXE / 72 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_X20CP04xx) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_X20CPx68x) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_X20EMx6xx) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_X90C5) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_X90CP) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_XEPIMC200) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_xPC22xx) EXE / 146 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_xPC31xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.1.1_xPC41xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_APC9xxS) EXE / 148 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_AR000) EXE / 11 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_PPC3x) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_PPC5x) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_PPC8x) EXE / 72 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_X20CP04xx) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_X20CPx68x) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_X20EMx6xx) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_X90C5) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_X90CP) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_XEPIMC200) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_xPC22xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_xPC31xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.2.1_xPC41xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_APC9xxS) EXE / 148 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_AR000) EXE / 11 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_PPC3x) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_PPC5x) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_PPC8x) EXE / 72 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_X20CP04xx) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_X20CPx68x) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_X20EMx6xx) EXE / 17 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_X90C5) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_X90CP) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_XEPIMC200) EXE / 21 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_xPC22xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_xPC31xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_xPC32xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.3.4_xPC41xx) EXE / 145 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_APC9xxS) EXE / 149 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_AR000) EXE / 13 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_PPC3x) EXE / 25 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_PPC5x) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_PPC8x) EXE / 73 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_X20CP04xx) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_X20CPx68x) EXE / 19 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_X20EMx6xx) EXE / 19 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_X90C5) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_X90CP) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_XEPIMC200) EXE / 23 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_xPC22xx) EXE / 146 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_xPC31xx) EXE / 146 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_xPC32xx) EXE / 146 MB
V6.0 AR Upgrade (6.4.2_xPC41xx) EXE / 146 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo