Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyurethan (PUR)
Farbe
Bedruckung HARTING INDUSTRIAL INSTALLATION CABLE S/FTP CAT 7 PUR 4x2xAWG23/1
Leiter
Aderisolation Polyethylen (PE)
Aderfarben grün/weiß-grün, orange/weiß-orange, blau/weiß-blau, braun/weiß-braun
Schirm Aluminiumfolie und Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Typ blanke Kupferlitze, 4x 2x AWG 23/1
Drahtquerschnitt 4x 2x AWG 23/1
Eigenschaften flammwidrig, halogenfrei, bleifrei
Steckverbindung
Typ 2x RJ45, male
Steckzyklen min. 750
Kontakte 8
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤ 125 V
Leiterwiderstand ≤ 75 Ω/km
Wellenwiderstand 100 ±5 Ω (bei 100 MHz)
Übertragungseigenschaften Kategorie 7 / Klasse F bis 600 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ/km
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP20
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2
Öl- und Hydrolysebeständigkeit EN 60811-2-1 (90°C / 7x24 h)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 70 °C
feste Verlegung -40 bis 70 °C
flexible Verlegung -10 bis 50 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 75 m
Durchmesser 8,3 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥ 4x Durchmesser
flexible Verlegung ≥ 8x Durchmesser
Zugbelastbarkeit
in Betrieb ≤ 110 N
bei Verlegung ≤ 110 N
Gewicht 5760 g
Materialnummer:
5CASD3.0750-00
Beschreibung:
SDL3/SDL4/FT5x Kabel - 75 m - FT5x incl. Power over Ethernet

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo