Allgemeines
| Anschluss | Buchsengehäuse DEUTSCH |
| Kurzbeschreibung | XMA Buchse, 6-polig, DT-Serie |
| Lieferumfang | 1x Buchsengehäuse DEUTSCH, 1x Haltekeil, 6x Buchsenkontakt 16-20 AWG |
| Polzahl | 6 |
| B&R ID-Code | 0xE0C4 |
Elektrische Eigenschaften
| Strombelastbarkeit | 13 A |
Einsatzbedingungen
| Schutzart | IP68 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -55 bis 125°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | ca. 14 g |
Herstellerinformation
| Hersteller | TE connectivity DEUTSCH |
Materialnummer:
XMATB621Beschreibung:
XMA Buchse, 6-polig, DT-Serie