X67SI8103

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2x M12-Schnittstelle mit jeweils 2 sicheren digitalen Eingängen Typ A und 2 Pulsausgängen, 24 VDC,
2x standardisierte 8-polige M12-Geräteschnittstelle mit jeweils 1 digitalem Eingang ohne Sicherheitsfunktion und 2 sicheren digitalen Eingängen Typ A und 2 Pulsausgängen, 24 VDC und 1 digitalem Ausgang ohne Sicherheitsfunktion, 24 VDC, 0,6 A und 1 Geräteversorgung, 24 VDC, 2 A
Allgemeines
B&R ID-Code 0xBB7C
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Funktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Blackout-Modus
Gültigkeitsbereich Modul
Funktion Modulfunktion
Standalone-Modus Nein
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Ein-/Ausgänge M12 8-polig bzw. M12 5-polig, A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
Bus 0,9 W
I/O-intern 2,1 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W]
Digitale Ausgänge 0,216
Pulsausgänge 0,192
Potenzialtrennung
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety cULus FSPC E361559
Energy and Industrial Systems
Certified for Functional Safety
ANSI UL 1998:2013
Functional Safety IEC 61508:2010, SIL 3
EN 62061:2005/A2:2015, SIL 3
EN ISO 13849-1:2015, Cat. 4 / PL e
IEC 61511:2004, SIL 3
Functional Safety EN 50156-1:2004
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
Sicherheitstechnische Kennwerte
Hinweis Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte"
24 VDC Ausgang
Ausgangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsstrom 2 A
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Digitale Eingänge
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC min. 2 mA bis max. 7,24 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware ≤150 μs
Eingangswiderstand min. 3,3 kΩ
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Sichere digitale Eingänge
Anzahl 8
Ausführung Typ A
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsfilter
Hardware ≤150 μs
Software Zwischen 0 und 500 ms einstellbar
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC min. 2 mA bis max. 8,28 mA
Eingangswiderstand min. 2,9 kΩ
Fehleraufdeckzeit 200 ms
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Leitungslänge zwischen Signalquelle (Pulsausgang oder externes Signal) und Eingang max. 60 m mit ungeschirmter Leitung
max. 400 m mit geschirmter Leitung
Digitale Ausgänge
Anzahl 2
Ausführung FET, Plus-schaltend, Ausgangspegel rücklesbar
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
max. Schaltfrequenz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Ausgangsnennstrom 0,6 A
Summennennstrom 1,2 A
Ausgangsschutz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang <500 μA
RDS(on) 300 mΩ
Kurzschlussspitzenstrom Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten 50 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
max. kapazitive Last 100 nF
Ausgangsspitzenstrom 1 A
Pulsausgänge
Anzahl 8
Ausführung Push-Pull
Ausgangsnennstrom 40 mA
Ausgangsschutz Abschaltung einzelner Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss
Kurzschlussspitzenstrom 25 A für 15 µs
Kurzschlussstrom 100 mAeff
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 0,1 mA
RDS(on) 60 Ω
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
Summennennstrom 80 mA
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 60°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 190 g
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Materialnummer:
X67SI8103
Beschreibung:
  • 8 sichere digitale Eingänge, Sink-Beschaltung
  • 2 Pulsausgänge - verfügbar auf allen 4 Buchsen
  • 2 funktionale Eingänge, Sink-Beschaltung
  • 2 funktionale Ausgänge, Source-Beschaltung
  • Geräterversorgung
  • Software-Eingangsfilter pro Kanal einstellbar
  • Standardisiertes 8-poliges M12 Geräteinterface

Das Modul ist mit 8 sicheren digitalen Eingängen ausgestattet. Sie sind für eine Nennspannung von 24 VDC ausgelegt.

Das Modul lässt sich für das Einlesen unterschiedlichster digitaler Signale in sicherheitstechnischen Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 einsetzen.

Das Modul verfügt über Filter, welche für das Ein- und Ausschaltverhalten getrennt parametrierbar sind. Zusätzlich stellt das Modul Pulssignale für die Diagnose der Sensorleitung zur Verfügung.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X67SI8103) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (X67SI8103) EXE / 3 MB
V4.6 HW Upgrade (X67SI8103) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X67SI8103) EXE / 980 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblätter SafeIO und SafeLogic PDF / 29 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 59 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DFX/STEP X67SI8103 ZIP / 3 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 5 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Data Act - X20-X67 SafeIO - Connected Product Information Notice PDF / 93 KB
EU Konformitätserklärung FS PLC X67 PDF / 230 KB
FS EN 50156 Zertifikat SafeLOGIC, SafeIO PDF / 314 KB
M6A 041745 0010 TÜV Süd FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 842 KB
M6A 041745 0013 TÜV Süd FS Zertifikat mapp Safety PDF / 1,015 KB
M6A 041745 0023 TÜV Süd FS Zertifikat Safety+ PDF / 1,008 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration FS PLC X67 PDF / 112 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo