X67AT1402

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Eingänge für Thermoelementfühler
Allgemeines
B&R ID-Code 0x1486
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
Diagnose
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Eingänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 2,6 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Temperatureingänge Thermoelemente
Eingang Thermoelement
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Filterzeit Zwischen 2 und 20 ms einstellbar
Ausgabeformat INT
Messbereich
Fühlertemperatur
Typ J: Fe-CuNi -210 bis 1200°C
Typ K: NiCr-Ni -270 bis 1372°C
Typ N: NiCrSi-NiSi -270 bis 1300°C
Typ S: PtRh10-Pt -50 bis 1768°C
Typ R: PtRh13-Pt -50 bis 1768°C
Klemmentemperatur -25 bis 85°C
Rohwert ±65,534 mV
Klemmentemperaturkompensation Mittels X67AC9A02 Thermoelement Stecker (Zubehör)
Fühlernorm IEC 60584-1
Auflösung
Fühlertemperatur 1 LSB = 0,1°C
Klemmentemperatur 1 LSB = 0,1°C
Rohwertausgabe je nach Verstärkung 1 LSB = 1 µV oder 2 µV
Normierung
Typ J: Fe-CuNi -210,0 bis 1200,0°C
Typ K: NiCr-Ni -270,0 bis 1372,0°C
Typ N: NiCrSi-NiSi -270,0 bis 1300,0°C
Typ S: PtRh10-Pt -50,0 bis 1768,0°C
Typ R: PtRh13-Pt -50,0 bis 1768,0°C
Überwachung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
offene Eingänge 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Linearisierungsmethode Software
Zulässiges Eingangssignal Kurzzeitig ±30 VDC
max. Fehler bei 25°C
Gain ±0,040%
Offset
Typ J: Fe-CuNi ±0,024%
Typ K: NiCr-Ni ±0,030%
Typ N: NiCrSi-NiSi ±0,035%
Typ S: PtRh10-Pt ±0,088%
Typ R: PtRh13-Pt ±0,078%
max. Gain-Drift 0,0123%/°C
max. Offset-Drift
Typ J: Fe-CuNi 0,0024%/°C
Typ K: NiCr-Ni 0,0030%/°C
Typ N: NiCrSi-NiSi 0,0035%/°C
Typ S: PtRh10-Pt 0,0089%/°C
Typ R: PtRh13-Pt 0,0079%/°C
Nichtlinearität <0,002%
Gleichtaktunterdrückung
DC >70 dB
50 Hz >70 dB
Gleichtaktbereich ±12 VDC
Übersprechen zwischen den Kanälen <-70 dB
Fehler durch Klemmentemperatur typ. ±2°C nach 10 min
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Wandlungszeit 62 ms pro Kanal bei 50 Hz Filter + 62 ms pro Durchlauf für Klemmentemperaturmessung bei 50 Hz Filter
Eingangsfilter
Eckfrequenz 4 Hz / Filter 1. Ordnung
Steilheit -20 dB
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 205 g
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Materialnummer:
X67AT1402
Beschreibung:
  • 4 Eingänge für Thermoelementfühler
  • Fühlertypen J, K, N, R und S
  • Zusätzlich direkte Rohwertmessung für andere Fühlertypen
  • Kompensation der Klemmentemperatur

Das Modul ist ein Temperaturmodul für Typ J, K, N, R und S-Thermoelementfühler. Der ausgewählte Fühlertyp wird für alle 4 Eingänge verwendet.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X67AT1402) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X67AT1402) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X67AT1402) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67AT1402 PDF / 971 KB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo