X67AT1322

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Eingänge für KTY10-6, KTY84-130, PT100 oder PT1000 Widerstandstemperaturmessung
Allgemeines
Diagnose
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Eingänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 1,5 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0x1488
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Wandlungszeit
gleiche Fühlertypen 75 ms pro Kanal bei 50 Hz Filter
bei Fühlertypwechsel 195 ms pro Kanal bei 50 Hz Filter
Fühler
Fühlertyp Je Kanal einstellbar
KTY10-6 -50 bis 145°C
KTY84-130 -40 bis 300°C
PT100 -200 bis 850°C
PT1000 -200 bis 850°C
max. Fehler bei 25°C
Gain 0,01%
Offset 0,015%
Auflösung Temperaturfühler
KTY10-6 1 LSB = 0,1°C
KTY84-130 1 LSB = 0,1°C
PT100 1 LSB = 0,1°C
PT1000 1 LSB = 0,1°C
Auflösung bei Widerstandsmessung
G = 1 1 LSB = typ. 69,1223 mΩ ±0,1%
G = 2 1 LSB = typ. 34,5611 mΩ ±0,1%
Eingangsfilter
Eckfrequenz 115 Hz / Filter 1. Ordnung
Steilheit -20 dB
Gleichtaktunterdrückung
50 Hz >70 dB
DC >70 dB
Überwachung Temperaturmessung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
offene Eingänge 0x7FFF
Überwachung Widerstandsmessung
Bereichsunterschreitung 0x0000
Bereichsüberschreitung 0xFFFF
Drahtbruch 0xFFFF
allgemeiner Fehler 0xFFFF
offene Eingänge 0xFFFF
Eingang Widerstandsmessung mit Konstantstromspeisung für 2- oder 4-Leitertechnik
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Filterzeit Zwischen 2 und 20 ms einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Ausgabeformat INT bzw. UINT für Widerstandsmessung
Widerstandsmessbereich 0,1 bis 4500 Ω / 0,05 bis 2250 Ω
Fühlernorm EN 60751
Gleichtaktbereich ±1 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Linearisierungsmethode Software
Messstrom 250 µA ±1,25%
Referenz 4530 Ω ±0,1%
Zulässiges Eingangssignal Kurzzeitig max. ±30 V
max. Gain-Drift 0,003 %/°C
max. Offset-Drift 5,25 mΩ/°C
Nichtlinearität <0,002%
Übersprechen zwischen den Kanälen <-70 dB
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Gewicht 200 g
Materialnummer:
X67AT1322
Beschreibung:
  • 4 Eingänge für Widerstandstemperaturmessung
  • PT100, PT1000 und andere Widerstandstemperaturfühler
  • Zusätzlich direkte Widerstandsmessung
  • Fühlertyp pro Kanal einstellbar
  • 2- und 4-Leitermessung

Das Modul ist ein Temperaturmodul für KTY10, KTY84, PT100 und PT1000-Widerstandstemperaturfühler. Die Fühler können in 2- oder 4-Leitertechnik angeschlossen werden. Der Fühlertyp ist selektiv für jeden Eingang einstellbar.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo