Kurzbeschreibung
Allgemeines
Eingang CPU / X2X Link Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom | max. 0,7 A |
| Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
| Verpolungsschutz | Ja |
Ausgang CPU / X2X Link Versorgung
| Ausgangsnennleistung | |
| waagrechte Einbaulage | 7 W bei 45°C bzw. 5 W bei 55°C |
| senkrechte Einbaulage | 7 W bei 40°C bzw. 5 W bei 50°C |
| Parallelschaltung | Nein |
| Redundanzbetrieb | Nein |
| Überlastverhalten | Kurzschlussfest, kurzzeitige Überlast |
Eingang I/O-Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
| Verpolungsschutz | Nein |
Ausgang I/O-Versorgung
| Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
| Verhalten bei Kurzschluss | Erforderliche Vorsicherung |
| Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | CPU/X2X Link Einspeisung zu CPU/X2X Link Versorgung und I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Compact CPU Basis 1x X20BB22 oder X20BB27 gesondert bestellen Feldbus CPU Basis 1x X20BB32 oder X20BB37 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20PS9502Beschreibung:
- Einspeisung für Compact oder Feldbus CPU, X2X Link und interne I/O-Versorgung
- Kostengünstiges Einspeisemodul für kleine X20 Systeme
- Keine galvanische Trennung von Einspeisung und CPU / X2X Link Versorgung
- Keine Erweiterung bzw. Redundanz der CPU / X2X Link Versorgung durch Parallelbetrieb von mehreren Einspeisemodulen möglich
- RS232 als Online-Schnittstelle parametrierbar
- CAN-Bus
Das Einspeisemodul wird gemeinsam mit einer X20 Compact oder Feldbus CPU verwendet. Es ist mit einer Einspeisung für die Compact oder Feldbus CPU, den X2X Link und der internen I/O-Versorgung ausgestattet.
Das Modul ist als kostengünstiges Einspeisemodul für kleine X20 Systeme gedacht. Der Aufbau von Potenzialgruppen ist möglich. Eine Erweiterung bzw. Redundanz des X2X Link mit dem Einspeisemodul X20PS3300 oder X20PS3310 ist nicht möglich. Die Erweiterung des X20 Systems mit einem Bussender ist ebenfalls nicht erlaubt.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Undefined
| X20BB47 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20BB42 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20BB37 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20BB32 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20BB27 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20BB22 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| AS 2.6 Upgrade X20PS9502 | EXE / 395 KB | |
| AS 3.0 Upgrade X20PS9502 | EXE / 376 KB | |
| V2.6 HW Upgrade (X20PS9502) | EXE / 956 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20PS9502) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20PS9502) | EXE / 648 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20PS9502 | PDF / 202 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |