X20BB37

Kurzbeschreibung
Busmodul X20 Feldbus CPU Basis, Backplane für Feldbus CPU, Feldbus CPU Versorgungsmodul und Schnittstellenmodul
Schnittstellen 1x RS232-Anschaltung, 1x CAN-Bus-Anschaltung
Allgemeines
Leistungsaufnahme
Bus 0,56 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus, CAN-Bus und RS232 zueinander nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Linke und rechte X20 Abschlussplatte sind im Lieferumfang enthalten
Rastermaß 62,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BB37
Beschreibung:
  • Basis für alle X20 Feldbus CPUs
  • RS232 Anschaltung
  • CAN-Bus Anschaltung
  • Integrierter Abschlusswiderstand für CAN-Bus

Das Busmodul ist die Basis für alle X20 Feldbus CPUs.

Im Lieferumfang sind die linke und die rechte Abschlussplatte enthalten.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20BB37) EXE / 989 KB
V3.0 HW Upgrade (X20BB37) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20BB37) EXE / 921 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BB37 PDF / 951 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STP X20(c)BBxx ZIP / 35 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo