Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1x RS232 |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED |
| Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0x1F27 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Datenübertragung |
| Leistungsaufnahme | 0,35 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Datenformate | |
| Datenbits | 5 bis 8 |
| Parität | Ja / Nein / Gerade / Ungerade |
| Stopbits | 1 oder 2 |
| Signal | RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB-Stecker |
| max. Reichweite | 900 m |
| Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s |
| netzwerkfähig | Nein |
| FIFO | 16 Byte in Sende- und Empfangsrichtung |
| Handshakeleitungen | RTS, CTS |
| Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | SPS zu RS232 (IF1) getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Steckplatz | In X20 SPS |
Materialnummer:
X20IF1020Beschreibung:
- RS232-Schnittstelle als Online-Schnittstelle parametrierbar
Das Schnittstellenmodul wird zur anwendungsspezifischen Erweiterung der X20 Steuerungen verwendet. Es ist mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20IF1020) | EXE / 481 KB | |
| V2.7 HW Upgrade (X20IF1020) | EXE / 998 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20IF1020) | EXE / 481 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20IF1020) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20IF1020) | EXE / 769 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20IF1020) | EXE / 825 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20IF1020 | PDF / 3 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Schnittstellen Modul X20IF1020, 1030 | ZIP / 1 MB |