Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | IO-Link Master mit 4 IO-Link Schnittstellen |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| IO-Link Betriebszustand | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| C/Q-Status | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Kabelspezifikation | |
| Kabeltyp | 3-poliges Standard Sensorkabel |
| Kabellänge | max. 20 m |
| Leitungskapazität | max. 3 nF |
| Schleifenwiderstand | max. 6 Ω |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 1,6 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0xA38E |
| Statusanzeigen | IO-Link, Betriebszustand, Modulstatus |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Sensor-/Aktorversorgung
| Spannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz |
| Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,3 A | max. 1 VDC |
| Leistungsaufnahme | max. 9 W pro Schnittstelle |
| Kurzschlussfest | Ja |
IO-Link im Master-Modus
| Übertragungsraten | |
| COM1 | 4,8 kBaud |
| COM2 | 38,4 kBaud |
| COM3 | 230,4 kBaud |
| Grenzwerte für COM3 | |
| max. Anschlusskapazität | 47 nF (Kabel + Gerät) |
| max. Last | 100 Ω / 0,3 A |
| Datenformat | 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Paritybit (even), 1 Stoppbit |
| Buspegel | 24 VDC (aktiv), 0 VDC (Ruhepegel) |
| Versorgung IO-Link Gerät | 24 VDC / max. 0,3 A pro Schnittstelle (abgesichert) |
IO-Link im Master-Modus oder im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
| Schaltverzögerung | |
| 0 → 1 | <10 µs |
| 1 → 0 | <10 µs |
| Ausführung | Bipolar, plus- und minus-schaltend |
| Diagnose | Ausgangsüberwachung mit 100 ns Verzögerung und interner Schutz des Halbleiters mit 100 µs Verzögerung |
| Kurzschlussspitzenstrom | <1,5 A |
| Restspannung | <1,5 VDC bei Nennstrom 0,2 A |
| Schaltspannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz und Halbleiterschalter |
| Spannungsabfall am Halbleiterschalter | max. 1,5 VDC bei 0,2 A |
| Schaltfrequenz |
typ. 25 kHz 300 kHz im IO-Link Mastermodus |
| Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung | ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur) |
| Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten | typ. 52 VDC |
| Isolationsspannung zwischen IO-Link und Bus | 500 Veff |
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 0,2 A |
| Summennennstrom | 0,4 A |
| Ausgangsbeschaltung | Sink oder Source |
| Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten |
| Aktorversorgung | 24 VDC / max. 0,3 A pro Schnittstelle (abgesichert) |
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Eingang"
| Eingangsfilter | |
| Hardware | 100 ns |
| Software | - |
| Schaltschwellen | |
| Low | <8 VDC |
| High | >13 VDC |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Sensorversorgung | 24 VDC / max. 0,3 A pro Schnittstelle (abgesichert) |
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 5 mA |
| Eingangswiderstand | typ. 4,8 kΩ |
| Isolationsspannung zwischen IO-Link und Bus | 500 Veff |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Bus zu IO-Link getrennt IO-Link zu IO-Link nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | 0 bis 55°C |
| senkrechte Einbaulage | 0 bis 45°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DS4387Beschreibung:
- 4 IO-Link Schnittstellen pro Modul
- Jede Schnittstelle als Standard Ein- oder Ausgang konfigurierbar
- Nahtlos integriert in POWERLINK
- Unterstützt alle Übertragungsraten
IO-Link ist ein standardisiertes Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren an ein Automatisierungssystem. Die Standardisierung umfasst dabei sowohl die elektrischen Anschlussdaten als auch ein digitales Kommunikationsprotokoll, über das die Sensoren und Aktoren mit dem Automatisierungssystem in Datenaustausch treten.
Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link Master und einem oder mehreren IO-Link Geräten, also Sensoren oder Aktoren. Der IO-Link Master stellt die Schnittstelle zur überlagerten Steuerung zur Verfügung und steuert die Kommunikation mit den angeschlossenen IO-Link Geräten.
Ein IO-Link Gerät ist ein intelligenter Sensor oder Aktor. Intelligent heißt im Hinblick auf IO-Link, dass ein Gerät z. B. eine Seriennummer oder Parameterdaten (Empfindlichkeiten, Schaltverzögerungen oder Kennlinien) besitzt, die über das IO-Link Protokoll lesbar bzw. schreibbar sind.

Prozessoptimierung
Der Einsatz intelligenter Sensoren und Aktoren trägt zur Prozessoptimierung bei. Prozessoptimierung heißt, Stillstandszeiten möglichst kurz zu halten. Diese setzen sich hauptsächlich aus Stillständen im Fehlerfall und Rüstzeiten zusammen.
Durchgängige Kommunikation bis in die IO-Link Geräte bietet bei der Fehlerdiagnose viele Vorteile. Fehler werden wesentlich schneller gefunden als bisher. Stellt man fest, dass ein Sensor oder Aktor ausgetauscht werden muss, entfallen nach dem Wechsel langwierige Einstellarbeiten mit Hilfe eines Potentiometers oder mittels Parametriertool und Laptop. Nach dem Sensor- oder Aktorwechsel werden die Parameter automatisch an den Sensor übermittelt.
Dieser Parameterdownload ist aber nicht nur im Fehlerfall nutzbar. Sinnvoll kann er auch zur Umparametrierung bei Chargenwechsel verwendet werden. Damit reduzieren sich Rüstzeiten - Produktwechsel und damit kleinste Losgrößen werden wirtschaftlicher.
Einbindung von IO-Link ins X20 System
Im X20 System wird IO-Link mit diesem Digitalmodul integriert. Alle 4 Kanäle sind IO-Link Schnittstellen, können aber auch wahlweise als Standard Ein- oder Ausgänge genutzt werden. Durch die X20 Klemmentechnologie mit 12 Klemmpunkten pro Modul kann die spezifizierte 3-Leiter Verbindung ideal ausgeführt werden. Ebenso werden alle spezifizierten Übertragungsraten unterstützt.
POWERLINK Integration
IO-Link endet nicht am I/O-Modul. Um die Vorteile durchgängig nutzen zu können, ist die Integration in das übergeordnete Bussystem unbedingt notwendig. Bei POWERLINK wird der Zugang über Gerätebeschreibungsdateien im XML-Format realisiert.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20DS4387) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DS4387) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20DS4387) | EXE / 775 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20DS4387 | PDF / 466 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |