DWL@DWL10000088268
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 25.02.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DS4387.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DS4387) Revisionsinformationen X20DS4387 Version 1.1.0.0: ID: 463460 / Support ID: 400175084 IO-Link Hochlauf modifiziert IO-Link Hochlaufsequenz modifiziert damit ein breiteres Spektrum an Devicesunterstützt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41870_1.fw(12) Version 1.0.7.0: ID: 456920 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41870_1.fw(11) Version 1.0.6.2: ID: 408500 / Support ID: 400144033 Fehlerhafte Eingangsdaten Eingangsdaten wurden bei Abbruch der IO-Link Verbindung nicht rückgesetzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41870_1.fw(11) Version 1.0.5.0: ID: 351490 Firmware überarbeitet Interleave-Modus für IO-Link V1.1 angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41870_1.fw(10) Version 1.0.4.0: ID: 269070 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Wurde ein Kanal im SIO-Mode betrieben so konnte es vorkommen, dass das angeschlossene Device nicht richtig gestartet wurde. - Fehlerbehandlung während der Hochlaufparametrierung optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41870_1.fw(9) Version 1.0.3.0: ID: 254320 Optimierungen und Erweiterungen Synchronisation vom IO-Link Zyklus zum X2X Zyklus verbessert. Modus "FAST OPERATE" implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41870_1.fw(8) Version 1.0.2.2: ID: 238970 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41870_1.fw(6) Version 1.0.2.1: ID: 217795 4x IO-Link Schnittstelle, Optimierung Masterzykluszeitjitter und Fehlerkorrektur in Register ParameterCtrlIn 4x IO-Link Schnittstelle, Optimierung Masterzykluszeitjitter und Fehlerkorrektur in Register ParameterCtrlIn Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41870_1.fw(6) Version 1.0.1.1: ID: 205510 Auswahlmöglichkeit für SG3 CanIO gesperrt Auswahlmöglichkeit für SG3 CanIO gesperrt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41870_1.fw(5) Version 1.0.1.0: ID: 203655 4x IO-Link Schnittstelle, Erste Version 4x IO-LinkSchnittstelle, Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41870_1.fw(5) |
|||||