X20DO6639

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 6 digitale Ausgänge 30 VDC / 240 VAC, Ausgänge sind einzelkanalgetrennt
Allgemeines
B&R ID-Code 0xDF50
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED
Ausgänge Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
Bus 1 W
I/O-intern -
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] +0,36
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Digitale Ausgänge
Ausführung Relais / Schließer
Die Kanäle sind einzelkanalgetrennt ausgeführt
Nennspannung 30 VDC / 240 VAC
max. Spannung 264 VAC
Schaltspannung max. 110 VDC / 264 VAC
Nennfrequenz DC / 45 bis 63 Hz
Ausgangsnennstrom 2 A bei 30 VDC / 2 A bei 240 VAC
Summennennstrom 10 A bei 30 VDC / 10 A bei 240 VAC
Aktorversorgung Extern
Kontaktwiderstand max. 100 mΩ
Schaltverzögerung
0 → 1 ≤10 ms
1 → 0 ≤10 ms
Isolationsspannungen
Kanal - Bus Geprüft mit 2300 VAC
Kanal - Kanal Geprüft mit 750 VAC
Lebensdauer
elektrisch min. 120 x 103 ops. (bei 2 A / 240 VAC)
mechanisch min. 2 x 107 ops
Schaltleistung
minimal 0,05 W DC / 2,4 W AC
maximal 60 W DC / 480 W AC
Gesamtleistung aller Kanäle
AC 3000 W
DC 360 W
Schutzbeschaltung
intern Keine
extern
AC RC-Kombination oder VDR
DC Freilaufdiode, RC-Kombination oder VDR
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus und I/O-Versorgung getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Nicht erlaubt
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen,
Busmodul 1x X20BM12 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DO6639
Beschreibung:
  • 6 digitale Ausgänge
  • Relaismodul für 240 VAC / 30 VDC
  • Schaltstrom 2 A
  • 6 Schließer
  • Ausgänge einzelkanalgetrennt

Das Modul ist mit 6 Relaisausgängen mit Schließerkontakten für 240 VAC / 30 VDC ausgestattet. Die Ausgänge sind einzelkanalgetrennt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM12 X20 Busmodul, 240 VAC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB32 X20 Feldklemme, 12-polig, 240 VAC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20DO6639) EXE / 783 KB
V4.0 HW Upgrade (X20DO6639) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)DO6639 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
BV Type Approval Certificate - X20 PDF / 556 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 191 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo