X20DO6325

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 6 digitale Ausgänge 24 VDC in 1- oder 2-Leitertechnik mit Diagnosefunktion
Allgemeines
B&R ID-Code 0xE284
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Diagnose pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Status Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Diagnose Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,15 W
I/O-intern 0,4 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] 0,225
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Digitale Ausgänge
Ausführung FET Plus-schaltend
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 3 A
Anschlusstechnik 1- oder 2-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss (siehe Wert "Kurzschlussspitzenstrom")
Interne Freilaufdiode zum Schalten ind. Lasten (siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten")
Diagnosestatus
Drahtbruch Bei <1mA (typ.), wird erkannt wenn Ausgang OFF, Verzögerung ca. 10ms
Kurzschluss gegen 24 VDC Wird erkannt wenn Ausgang OFF, Verzögerung ca. 10ms
Kurzschluss gegen GND Wird erkannt wenn Ausgang ON, Verzögerung ca. 10ms
Überlast/Übertemperatur Wird erkannt wenn Ausgang ON, Verzögerung ca. 10ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang <160 μA
RDS(on) 150 mΩ
Kurzschlussspitzenstrom <40 A
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung Abhängig von der Modultemperatur
Schaltverzögerung
0 → 1 <100 μs
1 → 0 <300 μs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 2000 Hz
induktive Last Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten 45 bis 52 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 510 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal und I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB06 oder X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DO6325
Beschreibung:
  • 6 digitale Ausgänge
  • Source Beschaltung
  • 2-Leitertechnik
  • GND für Signalversorgung
  • Integrierter Ausgangsschutz
  • 1-Leitertechnik Variante mit 6-fach Feldklemme
  • Diagnosefunktionen (Drahtbruch, Kurzschluss und Überlast/-temperatur)
  • OSP-Modus

Das Modul ist mit sechs Ausgängen in 1- oder 2-Leitertechnik mit Diagnosefunktionen ausgestattet. Für durchgängige Einleiterverdrahtung kann die X20 Feldklemme 6-fach verwendet werden. Mit der 12-fach Klemme ist eine Zweileiterverdrahtung realisierbar. Die Ausgänge des Moduls sind für Source-Beschaltung ausgelegt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB06 X20 Feldklemme, 6-polig, 24 VDC codiert
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20DO6325) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20DO6325) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DO6325) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DO6325 PDF / 830 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
BV Type Approval Certificate - X20 PDF / 556 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 191 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo